Vannes papillon Keystone™ série GR
Principales fonctionnalités
- Conception de corps entre brides et à oreilles avec dimension entre brides, selon les normes EN 558 série 20 et API 609.
- Conçu selon les normes EN 593 et API 609.
- Le siège est remplaçable sur site et isole entièrement le corps et l’arbre du fluide.
- Le joint d’étanchéité primaire de l’arbre accepte une pression supérieure à la pression nominale de la vanne et empêche toute fuite dans l’atmosphère.
- Un joint d’étanchéité d’arbre secondaire renforce la sécurité.
- Un joint torique moulé dans le siège rend superflue l’utilisation de joints supplémentaires.