Fallback image
Product Image

Vanne à boule flottante K-Ball série 155

Three-piece full bore configuration with multiple materials and versatile end connections for varied services.

La série K-ball 155 est une vanne à boule flottante à passage intégral économique, en trois pièces pour une utilisation dans une large gamme d’applications industrielles. La série 155 peut être configurée dans un certain nombre d’options de matériau avec des raccordements filetés, soudés bout à bout ou des raccordements au procédé à emboîtement soudé

Principales fonctionnalités

  • Conception démontable en trois pièces
  • Moulage à la cire perdue du corps et du bouchon
  • Disponible en matériaux de corps en acier au carbone (WCB/1.0619) et en acier inoxydable (CF8M/1.4408)
  • Tige anti-éjection
  • Dispositif de verrouillage
  • Étanchéité selon la norme EN 12266-1, niveau A et API 598
  • Extrémités avec soudure bout à bout, à emboîtement soudé, filetées à BSPP, BSPT et NPT