Vannes à boule flottante à siège métallique cryogénique KTM Novatite Extreme™
Principales fonctionnalités
- Performances de fuite au siège vérifiées par essai de type afin de répondre aux exigences des normes internationales (BS 6364 et ISO 28921-2).
- Positionnement optimal de la garniture de presse-étoupe pour garantir l’intégrité de l’étanchéité, obtenu grâce à l’utilisation de chapeaux à extension courte/longue respectant les limites de température imposées par la norme ISO 28921-1.
- Émissions fugitives certifiées conformément à la norme ISO 15848-1, classe BH CO3, couvrant l’ensemble de la plage de température de service.
- Une capacité d’étanchéité unidirectionnelle est proposée de série ; une capacité d’étanchéité bidirectionnelle est disponible sur demande.
- Étanchéité supérieure pour les applications de fluides cryogéniques grâce à un procédé unique de fabrication et de finition de la boule et du siège.
- Durcissement de surface de la boule et du siège avec un revêtement en carbure de chrome / carbure de tungstène pour une meilleure résistance à l’usure.