Fallback image
Product Image

Vannes à boule flottantes à siège métallique KTM Novatite Extreme™

Les vannes à boule à siège métallique KTM Novatite Extreme™ offrent les caractéristiques d’étanchéité bidirectionnelle de la norme API 598 et sont les premières vannes à boule à siège métallique à subir un test de validation de la conception pour l’ensemble de la plage de température de -50 °C à 500 °C.

Principales fonctionnalités

  • Vanne conforme à la norme API 608 avec des performances garanties sur une large gamme de fluides, de débits et de conditions de fonctionnement.
  • Vanne bidirectionnelle conforme à l’API 598 avec fermeture étanche fiable et étanchéité sans compromis.
  • Chapeau allongé conçu pour la conformité à la résistance au feu selon l’API 607 (8e édition) / ISO 10497-2022.
  • Garnitures d’étanchéité de tige à charge permanente et assemblages à haute intégrité pour assurer des performances en matière d’émissions fugitives conformes aux normes API 641 / ISO 15858-1.
  • Essais de validation de conception, impliquant des cycles mécaniques et thermiques sur l’ensemble de la plage de température, réalisés de -50 °C à 500 °C avec une seule configuration.
  • Étanchéité supérieure pour les applications gaz grâce à un procédé unique de fabrication et de finition de la boule et du siège.