KTM modèle Metaltite Siège métallique
Configuration à sièges métalliques offrant une étanchéité fiable sur une large plage de températures pour une grande variété de fluides.
Principales fonctionnalités
- L’usinage de haute précision assure un ajustement optimal entre la boule et le siège, garantissant une fermeture étanche conforme à la norme ANSI / FCI 70-2, classe V (classe VI en option).
- Le siège à ressort maintient un contact permanent avec la boule, assurant une étanchéité parfaite même à basse pression. Il en résulte des couples d’ouverture et de fermeture stables, même sous des pressions différentielles élevées et sur une large plage de températures
- La combinaison de sièges métalliques et de joints en graphite garantit des performances antifeu
- Différentes combinaisons de matériaux sont disponibles pour répondre à une grande variété d’applications jusqu’à 500 °C
- Des vannes à boule à tournant sphérique guidé de conception exclusive sont également disponibles pour les applications sur poudres
- KTM peut fournir un ensemble complet vanne-actionneur pour des applications spéciales, notamment les applications sur poudres et les applications à très grande vitesse