Modèle KTM à chemise de vapeur
Principales fonctionnalités
- Conception améliorée intégrant les caractéristiques éprouvées de la conception interne OM-II pour une sécurité, une intégrité de l’étanchéité et une fiabilité maximales
- La conception à enveloppe intégrale maintient efficacement la température du fluide
- Enveloppe résistante aux hautes pressions pour l’alimentation en vapeur ou en fluide de refroidissement jusqu’à 1,0 MPa (145 psi)
- Paliers et bagues de garniture en PTFE renforcé pour des performances supérieures
- La conception en deux parties du chapeau et du porte-siège simplifie la maintenance
- Conception compacte et légère