Siège KTM modèle Gratite haute température
Principales fonctionnalités
- Du graphite dur présentant d’excellentes propriétés d’autolubrification et de résistance à la corrosion est utilisé pour le siège, tandis que du graphite flexible est utilisé pour le joint d’étanchéité
- Les sièges en graphite dur et la garniture en graphite assurent une large plage de températures de service, de -29 °C à 500 °C
- Le Gratite offre un meilleur rapport coût-performance que les vannes à sièges métalliques
- Sa résistance élevée aux chocs thermiques empêche les fissurations dues aux chocs thermiques
- Sa conductivité élevée confère au Gratite® des propriétés antistatiques
- Tige anti-éjection (ASME classe 600 en option)