Vannes à boule montées sur tourillon KTM™ série E01
Principales fonctionnalités
- Conception optimisée pour les applications de procédé en aval à cycles plus élevés
- Le presse-étoupe de tige réglable élimine la nécessité de démonter la vanne ou l’actionneur pour la maintenance des émissions fugitives (spécifié par l’API 608)
- Dispositif antistatique en option
- Interface ISO 5211 pour un actionnement facile
- Double isolement et purge avec cavité centrale auto-déchargeable et siège bidirectionnel
- Conception conforme à la norme ASME B16.34