Fallback image
Product Image

Soupape de décharge Kunkle Bailey 480/485/490

Une soupape de décharge pour liquides à ressort disponible entièrement en bronze, en bronze avec garniture en acier inoxydable ou dans toutes les constructions en acier inoxydable

Principales fonctionnalités

  • L’assemblage de type cartouche qui peut être retiré du corps sans perturber le réglage du ressort, et donc sans relâcher la pression, permet de nettoyer les surfaces d’appui sans avoir besoin de réarmer la soupape.
  • Le modèle 480 est une soupape de décharge en bronze.
  • Le modèle 485 est en bronze avec un siège et un disque en acier inoxydable renouvelable.
  • Le modèle 490 est entièrement en acier inoxydable.
  • Broche normalement équipée d’un joint torique pour protéger le ressort, en particulier pour les tâches corrosives.