Fallback image
Product Image

Soupape de sûreté et de décharge Kunkle Bailey 707

Une soupape de sûreté et de décharge qui comprend un guidage supérieur, combinant un alésage de siège non obstrué avec une capacité de levage élevée

Principales fonctionnalités

  • Choix de garnitures résilientes ou métalliques.
  • Choix de raccords filetés ou à brides.
  • Leviers de test disponibles pour le contrôle de sécurité en ligne.
  • Dôme étanche alternatif pour les conditions de service nécessitant un joint d’étanchéité côté décharge (par ex. service liquide avec décharge protégée).