Fallback image
Product Image

Soupape de sûreté et de décharge Kunkle Bailey 716T

Une soupape de sûreté et de décharge de pression et de température à guidage supérieur qui assure une protection exceptionnelle du circuit d’eau chaude

Principales fonctionnalités

  • Certifiée WRAS.
  • Levier de test manuel.
  • Siège souple.
  • Double protection de sécurité.
  • Conçu selon la norme EN1490/BS6283.
  • Grandes capacités de décharge.
  • Testé indépendamment par le BRE.
  • Sonde de température lisse.
  • Protection de la membrane.