Fallback image
Product Image

Soupape de sûreté et de décharge Kunkle Bailey 746

Une soupape de sûreté et de décharge à guidage supérieur, avec alésage de siège non obstrué pour assurer les débits les plus élevés possibles ; choix entre modèles à soufflets conventionnels ou équilibrés

Principales fonctionnalités

  • Le disque pivotant librement assure un alignement correct avec le piquage.
  • Débit de décharge le plus élevé possible pour une protection maximum de l’usine.
  • Type de disque spécial pour applications liquides pour améliorer les performances de la vanne.
  • Le dispositif classique convient aux applications où la pression accumulée ne dépasse pas 5 %.
  • La vanne classique peut également être utilisée dans des systèmes à contre-pression constante superposée (jusqu’à 80 %).
  • Dispositif à soufflets équilibrés pour les applications où plusieurs soupapes se déchargent dans un manifold commun ou pour des contre-pressions variables jusqu’à 40 %.
  • Choix de bouchons.