Soupape de sûreté et de décharge Kunkle Bailey 766
766 safety valve is a double spring high lift valve with high discharge capacity.
Principales fonctionnalités
- Le piston à guidage supérieur intègre une bague de purge réglable.
- Répond à toutes les exigences de la norme BS6759 Partie 1.
- Le disque pivotant librement et les organes internes en acier inoxydable rodés avec précision permettent une réouverture positive en utilisation vapeur.
- Équipé de série d’un levier de test pour les tests en ligne.