Fallback image
Product Image

Réducteur de pression piloté Kunkle Type Bailey G4

Réducteur de pression de grande capacité, pleine levée, extrêmement sensible et précis, conçu pour des applications de vapeur, d'air et de gaz

Principales fonctionnalités

  • Fournit des pressions réduites fiables, constantes et stables.
  • La vanne pilote hautement sensible fournit une pression de sortie constante, indépendamment de la demande du système ou de la pression d'entrée erratique.
  • Permet un contrôle très précis de la pression.
  • Choix de construction en bronze ou acier au carbone.
  • Modèles filetés ou à brides disponibles.
  • Des débits élevés permettent d'obtenir des spécifications de vannes plus petites que les vannes à action directe comparables.
  • Entièrement conforme et certifiée selon la directive relative aux équipements sous pression (DESP).
  • Des vannes de surplus/d'entretien sont disponibles pour fournir une solution économique pour les procédés secondaires ou non critiques.