Fallback image
Product Image

Soupapes de sûreté et décharge Kunkle modèle 716

Soupape de sûreté et décharge associant un passage de siège entièrement libre avec guidage par le haut à une capacité de levage complet pour garantir une décharge maximale

Principales fonctionnalités

  • Réouverture positive obtenue grâce à des clapets en EPDM à pivotement libre pour gaz, eau chaude et autres liquides jusqu'à 150 °C.
  • Les sièges souples Aflas en option permettent d'augmenter la plage de température jusqu'à 200 °C.
  • Les organes internes en acier inoxydable rodés avec précision donnent un réouverture positive pour le service à la vapeur à des températures plus élevées.
  • Choix de raccords d'entrée filetés ou à brides.
  • Équipé d'un levier de test pour le contrôle de sécurité en ligne.
  • Dôme étanche alternatif pour les conditions de service nécessitant un joint d'étanchéité côté décharge (par ex. service liquide).