Soupapes de sûreté et décharge Kunkle modèle 716H
Principales fonctionnalités
- Réouverture positive obtenue grâce à des clapets en EPDM à pivotement libre pour service gaz et liquides jusqu'à 150 °C.
- Les sièges souples Aflas en option permettent d'augmenter la plage de température jusqu'à 200 °C.
- Les organes internes en acier inoxydable rodés avec précision donnent un réouverture positive pour le service à la vapeur à des températures plus élevées.
- Choix de raccords filetés ou à brides.
- Levier de test ouvert ou à garniture en option pour le contrôle de sécurité en ligne
- Dôme étanche alternatif pour les conditions de service nécessitant un joint d'étanchéité côté décharge (par ex. service liquide).