Fallback image
Product Image

Vanne d’angle Lunkenheimer Figure F603

La vanne d’angle F603 est un robinet d’isolement spécialement conçu pour résister aux conditions difficiles des applications de raffinage de l’alumine et d’exploitation minière, où la formation de dépôts et l’érosion sont présentes.

Principales fonctionnalités

  • Les vannes peuvent être rectifiées en ligne
  • Conception conforme à la norme ASME B16.34
  • Épaisseur de paroi et des brides renforcée, largement supérieure aux exigences des normes ASME B16.34 et ASME B16.5
  • Bossages prévus pour le montage d’orifices de vidange
  • Essais réalisés conformément à la norme API 598
  • Tiges de grand diamètre pour une résistance et une rigidité accrues