Vanne d’angle Lunkenheimer Figure F604
Principales fonctionnalités
- Les vannes peuvent être rectifiées en ligne.
- Conception conforme à la norme ASME B16.34
- Épaisseur de paroi et des brides renforcée, largement supérieure aux exigences des normes ASME B16.34 et ASME B16.5
- Bossages prévus pour le montage d’orifices de vidange.
- Essais réalisés conformément à la norme API 598.
- Tiges de grand diamètre pour une résistance et une rigidité accrues.