Fallback image
Product Image

Vanne d’angle Lunkenheimer Figure F605

La vanne d’angle F605 est une vanne de répartition à trois voies spécialement conçue pour résister aux conditions difficiles des applications de raffinage de l’alumine, où la formation de dépôts et l’érosion sont présentes.

Principales fonctionnalités

  • Les vannes peuvent être rectifiées en ligne.
  • Conception conforme à la norme ASME B16.34
  • Épaisseur de paroi et des brides renforcée, largement supérieure aux exigences des normes ASME B16.34 et ASME B16.5
  • Bossages prévus pour le montage d’orifices de vidange.
  • Essais réalisés conformément à la norme API 598.
  • Tiges de grand diamètre pour une résistance et une rigidité accrues.