Fallback image
Product Image

Vanne d’angle Lunkenheimer Figure F606

La vanne d'angle F606 est une vanne compacte d’isolement de purge, spécialement conçue pour les applications sévères du raffinage de l'alumine et de l'exploitation minière, où les dépôts (entartrage) et l'érosion constituent des contraintes importantes

Principales fonctionnalités

  • Les vannes peuvent être rectifiées en ligne.
  • Conception conforme à la norme ASME B16.34
  • Épaisseur de paroi et des brides renforcée, largement supérieure aux exigences des normes ASME B16.34 et ASME B16.5
  • Essais réalisés conformément à la norme API 598.
  • Tiges de grand diamètre pour une résistance et une rigidité accrues.
  • Revêtement dur Stellite 6 appliqué de série sur les surfaces du clapet et du siège.