Vanne d’angle Lunkenheimer Figure K4050
Principales fonctionnalités
- La conception en Y à passage direct permet de limiter les restrictions d’écoulement, de réduire les pertes de charge et de faciliter l'installation.
- Toutes les vannes sont dotées d'un col d'entrée de type Venturi qui augmente la vitesse du fluide au niveau de la portée d’étanchéité afin de limiter la formation de dépôts.
- Un usinage de haute précision garantit un contact optimal entre le clapet et le siège, assurant une étanchéité parfaite.
- La conception à corps fendu (en deux parties) facilite les opérations de maintenance.
- Chapeau boulonné.
- Corps, raccord et étrier en acier au carbone.