Disques de rupture Marston
Principales fonctionnalités
- Appareils à simple effet qui assurent la protection ultime des cuves contre la surpression.
- Réagissent aux différences de pression entre le procédé et la mise à l’air libre.
- Peuvent être fabriqués selon presque n’importe quel diamètre de passage standard reconnu, en fonction de la pression de rupture, de la pression de service et des températures associées.
- Diamètres de passage spéciaux disponibles pour répondre aux contraintes spécifiques.
- Large gamme de choix de matériaux.
- Large gamme allant d’ensembles simples sous charge de traction à action vers l’avant à des unités rainurées chargées en compression à flambage inverse.