Fallback image
Product Image

Systèmes de prise d’échantillons en ligne Neotecha modèle Sapro

Conception du système de prise d’échantillons en ligne permettant de prélever des échantillons représentatifs sans interrompre ni perturber le procédé.

Système de prise d’échantillons en ligne pour obtenir des échantillons représentatifs sans interruption du procédé

Principales fonctionnalités

  • Le système de prise d’échantillons assure un « échantillon représentatif réel » sans interruption du procédé. Conçu pour être installé directement dans une conduite de procédé.
  • Disponible avec une méthode de prélèvement par bouteille ou par seringue. Cela permet d’offrir différents niveaux de sécurité et de confinement selon les applications.
  • La méthode de prélèvement par seringue utilise un robinet Sapro doté d’un raccord universel à baïonnette, permettant d'utiliser une seule seringue sur plusieurs points de prélèvement.
  • Le fonctionnement du système de prise d’échantillons avec adaptateur pour bouteille est très simple et sûr.
  • Le levier à rappel par ressort ferme automatiquement le système de prise d’échantillons lorsqu’il est relâché.
  • Le Sapro avec adaptateur pour bouteille est livré de série avec un dispositif de verrouillage intégré pour une sécurité accrue.