Systèmes Neotecha modèle Sapro (aseptique)
Principales fonctionnalités
- Conception aseptique et nettoyable ; toutes les pièces en contact avec le fluide sont accessibles à la vapeur, aux solvants de nettoyage ou au gaz inerte.
- Confinement total de l’échantillon garantissant sa pureté dans les applications aseptiques et la sécurité du personnel dans les applications impliquant des produits chimiques toxiques.
- Manœuvre simple et sûre par l’utilisation d’un levier manuel à rappel par ressort. Le levier ferme automatiquement le système de prise d’échantillons lorsqu’il est relâché.
- Prélèvement d’un échantillon véritablement représentatif à chaque fois, sans interrompre le procédé.
- Le boîtier du ressort est totalement isolé du fluide.
- Le robinet est auto-drainante (sans espace mort).