Soupape de sûreté et décharge Sapag série 1100
Principales fonctionnalités
- La soupape de sûreté pour vapeur Sapag série 1100 est utilisée pour la protection contre les surpressions des condenseurs fonctionnant normalement sous vide.
- La soupape a été spécialement conçues pour limiter la pression pouvant survenir de manière accidentelle dans l’enceinte du condenseur à un niveau inférieur à la limite au delà de laquelle le condenseur devient un appareil sous pression soumis à la réglementation.
- Cette limite est de 0,5 barg selon la Directive Européenne 97/23/CE, et de 0,69 barg (10 psig) selon le Heat Exchanger Institute (HEI).
- Bien que les soupapes de sûreté étanche à décharge atmosphérique SAPAG série 1100 aient été mises au point pour la protection des condenseurs de vapeur et turbines, elle peuvent également être utilisées pour d’autres applications sur gaz ou vapeur lorsque des exigences d’étanchéité à siège souple, de performances et de débit importants sont requises.