Soupapes de sûreté et de décharge Sapag séries 8100/8200
Sapag Series 8100/8200 is a full range of API 526 flanged safety relief valves for process applications, gas, steam and liquid.
Principales fonctionnalités
- Conformité totale à API RP 520 et aux normes 526, 527
- Certification ASME section VIII sur air, vapeur et eau
- Certification TÜV (AD Merkblatt A2)
- Buse d’entrée intégrée forgée
- Coefficient de débit élevé
- Buse guidée par le haut