Fallback image
Product Image

Soupape de sûreté et décharge Sapag série 9100

Soupape de sûreté et décharge haute performance pour la protection des grandes chaudières et surchauffeurs, certifiée selon ASME section I

Principales fonctionnalités

  • Certification du National Board selon ASME I (surpression de 3 %, purge réglable de 2 à 4 %)
  • Véritable soupape de vapeur principale pour chaudières et surchauffeurs
  • Entrée soudée bout à bout (BW) ou à brides
  • Siège à portée renforcée
  • 2 bagues de réglage
  • Clapet thermiquement équilibré
  • Piston et guide MONEL
  • Clapet chargé au niveau du siège
  • Réglage d’usine sur vapeur