Fallback image
Product Image

Vanne de régulation Sempell™ 181

La vanne de régulation Sempell 181 se distingue par sa solution de performance fiable et performante qui répond au double besoin de contrôle des émissions selon la norme ISO 15848-1 et d’efficacité opérationnelle. La conception optimisée de l'écoulement à l'intérieur du corps de vanne assure une capacité élevée et crée un profil d'écoulement stable pour un fonctionnement en douceur. Cela souligne sa capacité à constituer un choix fiable pour les applications chimiques.

Principales fonctionnalités

  • Conception à débit stable pour réduire la variabilité du procédé
  • Facile à dimensionner et à sélectionner, aucun dimensionnement de l’actionneur n’est requis - la sélection est automatique.
  • Compatibilité maximale des pièces entre les tailles.
  • Conçu pour faciliter la maintenance.
  • Éléments internes remplaçables.
  • Réduction des coûts sur la durée de vie.