Fallback image
Product Image

Clapet antiretour à battant Sempell modèle 803

Le clapet se ferme en fonction du poids du disque grâce à la conception à oscillation libre ; le débit inverse n'endommage donc pas la turbine.

Principales fonctionnalités

  • Le presse-étoupe à maintenance réduite peut être resserré.
  • Portées d'étanchéité durcies au niveau du disque et du siège du corps.
  • Faible frottement grâce à l'arbre bruni.
  • Surfaces de roulement traitées sur chaque pièce en mouvement relatif.
  • Corps faciles à démonter.
  • Prise mécanique de l'angle de commande directement sur le levier du disque.
  • Montage d'actionneurs pneumatiques ou hydrauliques.
  • Montage de l'actionneur possible à droite ou à gauche par rapport au sens d'écoulement de la vapeur.
  • Raccordements universels par différents types à embouts à souder et à brides de série.
  • Des modèles différents d'embouts à souder en ce qui concerne les dimensions et le matériau ainsi que d'autres actionneurs, interrupteurs de fin de course et modèles de conception spéciale peuvent être livrés conformément aux spécifications des clients.