Fallback image
Product Image

Vannes 3 voies Sempell Raisteam (Système de protection du réchauffeur d’eau d’alimentation)

Système d’isolement type de réchauffeur d’eau d’alimentation

Principales fonctionnalités

  • Ces vannes sont spécialement conçues pour dériver l’eau d’alimentation à haute pression autour d’un groupe de réchauffeurs en cas de niveau d’eau élevé dans l’enveloppe, dû à une défaillance d’un tube, d’une soudure ou du système de drainage.
  • La protection du système est assurée par l’installation de vannes en T et de robinets de substitution à fermeture rapide dans la tuyauterie entourant un réchauffeur ou un groupe de réchauffeurs.
  • Corps monobloc conçu pour résister à des températures allant jusqu’à 648 °C
  • Large gamme (ASTM, DIN) de corps et de chapeau en acier forgé Large gamme de matériaux (ASTM, DIN) pour le corps et le chapeau en acier forgé
  • Passages internes conçus pour minimiser la perte de charge
  • Tige fendue (avec couplage séparé) permettant une manœuvre manuelle lors de la mise en service et de l’entretien, sans altérer le fonctionnement normal.
  • La puissance motrice utilisée est la pression de l’eau d’alimentation. Le système est conçu pour être « protégé en cas de défaut » dans la mesure où les réchauffeurs seront contournés en cas de défaillance des alimentations électrique ou pneumatique.