Unité de commande pneumatique Sempell pour soupapes de sécurité (type CSPRS)
Principales fonctionnalités
- Toutes les voies de commande sont 3 fois redondantes et l’unité fonctionne selon le principe de sécurité tout-ou-rien
- Étanchéité élevée pour régler la pression en cas de charge supplémentaire
- Faible différence de pression d’ouverture et de fermeture
- Levage de la soupape de sécurité, même en dessous de la pression de consigne
- La fonction de contrôle peut être vérifiée sans actionner la soupape de sécurité
- Aucune alimentation électrique supplémentaire n’est nécessaire