Fallback image
Product Image

Vannes d’arrêt haute pression Sempell modèle VA500

Conçu pour l’isolement et la régulation de systèmes haute pression et haute température, ce robinet à soupape polyvalent convient pour un large éventail d’applications

Principales fonctionnalités

  • Typer à soupape modèle T
  • Corps monobloc forgé
  • Siège du corps en Stellite résistant à l’usure
  • Siège conique avec joint d’étanchéité par contact avec la conduite
  • Indicateur visuel de position
  • Volant non montant
  • Préparé pour une automatisation ultérieure en service
  • Faibles pertes de pression grâce à l’optimisation de la voie d’écoulement
  • Faibles forces d’entraînement
  • Maintenance facile
  • En conformité avec ASME B16.34 et DESP (Directive Équipements Sous Pression)