Fallback image
Product Image

Technologie d’actionneurs à émissions contrôlées (ECAT) Shafer

Utiliser un système d’actionneur au gaz éprouvé pour vos systèmes de canalisation sans les émissions de gaz à effet de serre (GES) qui y sont associées. La solution ECAT est disponible sous la forme d’un système complet de pilotage pour vanne (VOS) ou sous la forme d’une option boulonnée qui peut être mise à niveau sur le terrain.

Principales fonctionnalités

  • Une conception unique (brevet américain 9810248 B2) permet de capturer les émissions de méthane évacuées pour alimenter la course d’un actionneur gaz-hydraulique et de les réinjecter dans le pipeline, éliminant ainsi toute émission due au fonctionnement de l’actionneur.
  • Utiliser une technologie existante et familière réduit la nécessité de former le personnel d’exploitation et d’entretien à de nouveaux équipements.
  • Le bloc d’alimentation à réinjection est compatible avec l’alimentation électrique ou solaire.
  • Peut être adapté aux actionneurs hydrauliques existants sur le terrain, de sorte que les actionneurs en service n’ont pas besoin d’être remplacés.
  • Utilise l’énergie du pipeline facilement disponible ou peut être actionnée manuellement dans les endroits éloignés où le réseau électrique ou l’énergie solaire n’est pas disponible.
  • Le système autonome prolonge les intervalles de maintenance, l’intervalle normal étant de cinq (5) ans.
  • Testé à froid à -50 °F (-46 °C)