Fallback image
Product Image

Actionneur de vanne hydraulique à cannelure hélicoïdale Shafer de la série SH

Cet actionneur gaz-hydraulique à cannelure hélicoïdale est un modèle hydraulique à double effet, parfait pour un éventail de petites vannes (2?? à 8??).

REMARQUE : ce produit est conçu pour une utilisation dans des installations fixes de grande ampleur exclues du champ d'application de la directive 2011/65/UE relative à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans des équipements électriques et électroniques (RoHS 2).

Principales fonctionnalités

  • Idéal pour les applications sur pipeline