Détendeur piloté droit de type 971 avec vanne équilibrée de Tartarini™
Les détendeurs de la série 971 comportent un siège simple et une vanne équilibrée. La conception à accès par le haut permet de réaliser les opérations de maintenance sans démonter le détendeur de la ligne. Les détendeurs assurent une haute précision de la pression régulée même si la pression d'entrée est extrêmement variable. La série 971 est conforme à la Directive Équipements sous pression PED 97/23/CE ; elle est classée dans la catégorie III.
Principales fonctionnalités
- Maintien de la précision avec des pressions amont variables
- Réglage facile du point de consigne
- Grande polyvalence pour différentes applications
Produits associés