Fallback image
Product Image

Détendeurs à ressort série A/100 de Tartarini™

Les détendeurs de la série A/100 garantissent un fonctionnement stable et précis même si les exigences de l'usine sont à l'origine de conditions particulièrement défavorables, telles que des fluctuations rapides de la demande. Ces détendeurs sont couramment utilisés sur les brûleurs industriels, avec démarrage contrôlé par des électrovannes (marche-arrêt). Les modèles de série A/100 sont conformes à la Directive Équipements sous pression PED 97/23/CE et sont classés dans la catégorie I.

Principales fonctionnalités

  • Avec ou sans déverseur
  • Clapet de sécurité OPSO et UPSO
  • Réarmement manuel
  • Amont et aval en ligne