Détendeurs à ressort série A/140 de Tartarini™
La construction et les caractéristiques de performance des détendeurs à ressort de la série A/140 en font le choix idéal pour les applications impliquant des changements brusques de capacité ou lorsque la fermeture du gaz est commandée par électrovanne comme pour les brûleurs domestiques ou industriels. Ces détendeurs peuvent être utilisés avec du gaz naturel, du gaz fabriqué et du propane ainsi que de l'air, à condition qu'ils soient filtrés adéquatement et qu'ils ne contiennent que de faibles pourcentages d'aromatiques.
Principales fonctionnalités
- Disque de vanne équilibrée
- Avec ou sans déverseur
- Clapet de sécurité OPSO et UPSO
- Amont et aval en ligne
- Réarmement manuel uniquement par rotation de l'arbre de réarmement
- Version moniteur disponible
Produits associés