Détendeurs à ressort série B/240 de Tartarini™
La construction et les caractéristiques de performance des détendeurs à ressort de la série B/240 en font le choix idéal pour les applications impliquant des changements brusques de capacité ou lorsque la fermeture du gaz est commandée par électrovanne comme pour les brûleurs domestiques ou industriels. Les modèles de la série B/240 sont conformes à la Directive Équipements sous pression PED 97/23/CE et sont classés dans la catégorie Max. Catégorie IV
Principales fonctionnalités
- Disque de vanne équilibrée
- Déverseur intégré
- Clapet de sécurité OPSO et UPSO
- Réarmement manuel
- Amont et aval en ligne
Produits associés