Régulation finale
Clapet de sécurité à débit axial de la série BM5 de Tartarini™ – Fermeture par manchon, réarmement manuel

Clapet de sécurité à débit axial de la série BM5 de Tartarini™ – Fermeture par manchon, réarmement manuel
Le clapet de sécurité de la série BM5 est un dispositif automatique de coupure qui peut être installé en tant que dispositif de sécurité dans des postes de détente et sur des canalisations de distribution de gaz. Le clapet de sécurité de la série BM5 est utilisé dans les installations de gaz naturel, d’air, de propane, de butane, de GPL, de gaz de ville, d’azote, d’anhydride carbonique, de régulation ou de distribution d’hydrogène. Le clapet de sécurité est conçu pour couper le débit de gaz en cas de hausse ou de baisse de pression au-dessus ou au-dessous des niveaux prédéfinis.
Principales fonctionnalités
- Débit axial
- Clapet à manchon
- Patin d’étanchéité protégé
- Déverrouillage d’urgence manuel par bouton poussoir
- Réarmement manuel uniquement par rotation de l’arbre de réarmement
Produits associés