Fallback image
Product Image

Soupape de verrouillage à débit axial de la série BM6X de Tartarini™

La soupape de verrouillage à débit axial de la série BM6X de Tartarini™ est un dispositif d’arrêt automatique conçu comme dispositif de sécurité dans les stations de régulation et sur les lignes de transfert et de distribution de gaz. La dimension réduite entre faces, typique des vannes sans brides, facilite l’installation même dans les stations de régulation existantes non équipées de dispositifs de fermeture.

Principales fonctionnalités

  • Débit axial
  • Vanne sans brides
  • Papillon excentré
  • Contrôle de la pression à un ou plusieurs points du système
  • Activation due à l’augmentation ou à la diminution de la pression
  • Bouton-poussoir d’urgence de clapet de sécurité
  • Bouton de dérivation avec retour automatique
  • Réarmement manuel par la seule rotation de l’arbre de réarmement