Fallback image
Product Image

Réarmement manuel de la vanne coup-de-poing à disque de la série BM7 de Tartarini™

Les vannes coup-de-poing de la série BM7 sont des dispositifs à éléments d'isolation automatique qui peuvent être installés en tant dispositifs de sécurité dans des postes de détente. Ce type de vanne est caractérisé par un montage et un entretien faciles ainsi que par la haute précision de ses mesures. Les modèles de série BM7 sont conformes à la Directive Équipements sous pression PED 97/23/CE et sont classés dans la catégorie IV.

Principales fonctionnalités

  • facilité d'installation
  • facilité d'entretien
  • haute précision opérationnelle