Fallback image
Product Image

Détendeurs série Tartarini™ Cronos

Les détendeurs série Cronos sont des détendeurs pilotés, précis, équilibrés et à siège souple. Ils sont conçus pour des applications de transmission haute pression/point de livraison, des systèmes de distribution à grand débit et des alimentations de centrales électriques. Ils assurent un fonctionnement fiable et silencieux, une fermeture étanche et une grande longévité. Le détendeur est muni d’un servomoteur principal, d’un pilote de détendeur Type PRX et d’un pré-détendeur Type SA/2 ou d’un pilote de détendeur compact Type PS.

Principales fonctionnalités

  • Précision de la régulation
  • Polyvalence
  • Fermeture étanche
  • Aucune purge vers l’atmosphère
  • Haute Capacité
  • Fonctionnement silencieux
  • Indicateur de course en service
  • Options de silencieux