Fallback image
Product Image

Système d'injection d'agent odorant Tartarini™ type Dosaodor-D

Le type Dosaodor-D est un système d’injection d’odorant informatisé pour le gaz naturel. Il utilise une technologie d’injecteur à solénoïde qui élimine le besoin de pompes à pistons. Les injecteurs à solénoïde permettent le maintien d’une injection précise d’odorant sur toute la gamme du système, approchant une marge de réglage effective infinie. Le Dosaodor-D est conforme à la Directive Équipements sous pression PED 2014/68-UE et est classé Catégorie II

Principales fonctionnalités

  • Odorisation homogène, proportionnelle à toute la gamme de débit de gaz
  • Réduction sensible de la maintenance
  • Éventail d’options redondantes pour l’odorisation
  • Logiciel à configuration simple à utiliser
  • Étalonnage automatique en cours de fonctionnement
  • Plate-forme matérielle standard et évolutive