Fallback image
Product Image

Cartouches filtrantes série FA et FAG de Tartarini™

Les cartouches sont conçues pour filtrer les grosses particules étrangères, souvent présentes dans les gaz ou particulièrement pendant les phases initiales d'exploitation des nouvelles canalisations, afin de réduire au minimum les dommages aux vannes, détendeurs, compteurs et autres équipements utilisés dans les stations de régulation et de comptage. Les filtres de la série FA et FAG peuvent être utilisés avec du gaz naturel, des gaz manufacturés, du propane et d'autres gaz ainsi que de l'air, à condition qu'ils ne contiennent que de faibles pourcentages de benzol.

Principales fonctionnalités

  • Polyvalence
  • Large gamme d'applications
  • Entretien aisé
  • Raccordements axiaux et à angle droit
  • Version ouverture rapide disponible sur demande