Fallback image
Product Image

Détendeur Tartarini™ série FL

Les détendeurs série FL sont des détendeurs pilotés, précis, à pression d’équilibre et à siège souple. Ils sont conçus pour des applications de transport, les systèmes de distribution de grand débit et les alimentations de centrales électriques. La série FL assure un fonctionnement en douceur et silencieux, une fermeture étanche et une longue durée de vie. La série FL est maintenant disponible avec le nouveau silencieux type SRII en option, disponible également avec le type SRS et adaptée aux conditions de service extrêmes.

Fichiers CAD et schémas : Cliquez ici

Principales fonctionnalités

  • Absolument pas de purge vers l’atmosphère - Élimine les nuisances et le gaspillage de gaz de purge vers l’atmosphère en utilisant un système de contrôle-commande piloté qui purge 100 % du gaz dans le système en aval.
  • Fonctionnement silencieux - Plusieurs options d’atténuation du bruit disponibles qui réduisent le bruit jusqu’ à 25 dBa.
  • Haute capacité - La conception à débit axial hautement efficace produit des capacités exceptionnellement élevées.
  • Polyvalence - Idéales pour une grande variété d’applications telles que les systèmes de transport et de distribution de gaz naturel, les centrales électriques, les moniteurs et les gaz acides avec des pressions amont allant jusqu’ à 102 bar.
  • Longue durée de vie dans les applications de service sévère - La conception à bouchon métallique éloigne les particules et les débris du siège souple, ce qui confère une excellente résistance à l’érosion par les particules et prolonge la durée de vie.
  • Entretien en ligne facile - Grâce à l’entretoise de bride de sortie en option, les éléments internes comme le support de disque peuvent être inspectés, nettoyés et remplacés sans retirer le corps de la conduite.
  • Fermeture étanche - Un bouchon en métal à bords tranchants et un siège souple assurent une fermeture étanche testée pour les applications nécessitant une fermeture positive, telles que les systèmes à cul-de-sac.
  • Classe de pression totale - La classe de pression égale d’entrée et de sortie de 100 bar permet une sélection plus facile et ne nécessite aucune procédure spéciale de démarrage ou d’arrêt.