Fallback image
Product Image

Pilotes série OS pour vanne d'isolement de Tartarini™

OS Series actuator pilots provide precise pressure control for regulators and shutoff valves at max and/or min pressure.

Les pilotes d'actionneur de la série OS sont spécialement conçus pour le contrôle de pression des détendeurs et des vannes d'isolement ; ils peuvent fonctionner sur des pressions maximum et minimum, sur maximum seulement, sur minimum seulement.

Principales fonctionnalités

  • Les pilotes d'actionneur de la série OS peuvent être installés dans les équipements suivants : Série M, Série A/100, Série A/140, Série RP, Série B/240, Série BM7, Série OS/80X, Série BFL, Série Cronos, Série BM5, Série BM6X