Pilotes Tartarini™ séries PS et RE
Les pilotes séries PS et RE sont principalement utilisés dans les applications de gaz naturel, d’air ou dans d’autres applications de gaz non corrosifs. À l’exception des types PSO/79 et PSO/80, tous les pilotes série PS/ sont livrés avec un filtre (capacité de filtrage de 5 microns) et un stabilisateur de pression intégré.
Principales fonctionnalités
- Sensibilité élevée
- Performances améliorées
- Précision
Produits associés