Fallback image
Product Image

Détendeurs à charge pneumatique type RP/10 de Tartarini™

Les détendeurs de type RP/10 sont normalement utilisés dans les stations de régulation utilisant du gaz comprimé à haute pression en bouteilles. ils peuvent également être utilisés dans les fours de petite taille à pression de gaz moyenne des usines de céramiques et de produits chimiques et pharmaceutiques. Le type RP/10 est conforme à la Directive Équipements sous pression PED 2014/68-UE et est classé dans la catégorie I.

Principales fonctionnalités

  • Disque de vanne équilibrée
  • Étanchéité parfaite à zéro livraison
  • Soupapes de sûreté à ressort intégré