Commutateur pneumatique Tartarini™ série V/31-2-E
Principales fonctionnalités
- Débit total augmenté de la station
- Ils utilisent uniquement la force pneumatique fournie par le gaz naturel, sans nécessiter d'énergie électrique.
- Réduction du niveau sonore de la station, grâce à un débit plus faible dans chaque flux
- Mise à niveau facile dans la station existante
- N'a pas d'impact sur le système de sécurité de la station. Le commutateur pneumatique de la série V/31-2-AP-E se ferme en cas de défaillance. En cas de défaillance, la station fonctionnera selon sa configuration d'origine (flux principal en service, flux de secours en attente)