Fallback image
Product Image

Déverseur à ressort Tartarini™ séries V/50, V/60 et V/20-2

Les déverseurs automatiques à ressort sont conçus pour maintenir la pression de la conduite en dessous des valeurs prédéfinies. Elles sont montées en aval des détendeurs et remplissent la fonction spécifique de libération de petites quantités de gaz en cas de mauvaise fermeture du détendeur. La série V est conforme à la Directive Équipements sous pression (PED) 97/23/CE et est classé Catégorie I max.

Principales fonctionnalités

  • Capacité de libération efficace
  • Format compact
  • Entretien aisé